{"product":{"productId":"agid.4758","price":72.46,"name":"Liniowe łożyska kulkowe z plastikowym koszyczkiem"},"currency":"PLN"}
Materiał
Osłona zewnętrzna ze stali łożyskowej.
Koszyczek z tworzywa.
Stalowe kulki.
Koszyczek z tworzywa.
Stalowe kulki.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Liniowe łożyska kulkowe z plastikowym koszyczkiem, zamknięte
od
72,46 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Liniowe łożyska kulkowe z plastikowym koszyczkiem, otwarte
od
112,99 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Osłona zewnętrzna ze stali łożyskowej.
Koszyczek z tworzywa.
Stalowe kulki.
Koszyczek z tworzywa.
Stalowe kulki.
Wskazówka
Liniowe łożyska kulkowe odpowiadają serii 3 wg ISO 10285. Uszczelka obustronna. Liniowe łożyska kulkowe posiadają koszyczek z tworzywa sztucznego. Zapewnia on cichą pracę oraz doskonałe właściwości eksploatacyjne. Jeśli temperatura użytkowania przekracza +80°C, zalecamy zastosowanie liniowych łożysk kulkowych z koszyczkiem stalowym. Liniowe łożyska kulkowe są zabezpieczone pierścieniami osadczymi wg DIN 471/472.
Zalecane tolerancje:
Wał: h6
Obudowa: H7
Liniowe łożyska kulkowe z uszczelką dwustronną przed zamontowaniem należy nasmarować.
Podane nośności obowiązują w przypadku zastosowania hartowanych i szlifowanych wałów.
Zalecane tolerancje:
Wał: h6
Obudowa: H7
Liniowe łożyska kulkowe z uszczelką dwustronną przed zamontowaniem należy nasmarować.
Podane nośności obowiązują w przypadku zastosowania hartowanych i szlifowanych wałów.
Zakres temperatury
-20°C do +80°C.