PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Housing anodised aluminium.
Bearing surface Frelon (Teflon plus proprietary fillers).
Wersja
Linear plain bearing with Frelon coating.
Wskazówka
Virtually chemically inert.
Self-lubricating (no additional lubrication required).
High temperature range (-240 °C to +260 °C).
Dampens vibrations.
High static load capacity - projected surface area x P (P = 1034 N/cm²)
Suitable for food, pharmaceutical, medical and chemical applications.
Insensitive to dirt.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili