{"product":{"productId":"agid.21521","price":149.88,"name":"Miniature linear ball bearing"},"currency":"PLN"}
Materiał
Housing, plastic.
Raceway, stainless steel 1.4034.
Balls, stainless steel 1.4125.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Housing, plastic.
Raceway, stainless steel 1.4034.
Balls, stainless steel 1.4125.
Wskazówka
Precision linear ball bearings with low friction.
From size 21511-122202, the bearings are fitted with wipers on both sides.
Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H6
The specified load ratings apply for hardened and ground shafts.
From size 21511-122202, the bearings are fitted with wipers on both sides.
Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H6
The specified load ratings apply for hardened and ground shafts.
Zakres temperatury
-40 °C to +60 °C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.