{"product":{"productId":"agid.4670","price":23.23,"name":"Miniaturowe prowadnice ślizgowe DryLin® N, wózek prowadzący"},"currency":"PLN"}
- Nie wymagają konserwacji i charakteryzują się odpornością na korozję
- Niska masa
- Możliwe bardzo duże prędkości i przyspieszenia
- Odporność na pył
- Możliwa praca bez smarowania
Opis
Materiał
Korpus podstawowy wózka wykonany z cynku, łożysko ślizgowe z tworzywa iglidur® J.
Szyny z aluminium anodowego.
Wersja
Korpus podstawowy chromianowany.
Szyna prowadząca anodyzowana, w kolorze naturalnym
Szyna prowadząca anodyzowana, w kolorze naturalnym
Wskazówka
Miniaturowe prowadnice liniowe nie wymagają konserwacji i cechują się dużą odpornością na korozję.
Dzięki niewielkiej masie możliwe są bardzo duże prędkości i przyspieszenia. Temperatura zastosowania: maks. 80°C.
Miniaturowe prowadnice liniowe nie są wrażliwe na pył i nadają się zwłaszcza do pracy bez smarowania.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.