PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał
Stop aluminium.
Wersja
anodowany.
Wskazówka
Pasuje do 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 oraz 21180.
Wskazówka dotycząca planu
wszystkie (9x) zagłębienia wg DIN 974-1 (D4),
wszystkie (9x) nakrętki DIN 934 M (D4)

Forma A:
Wyciskając nakrętki, otrzymuje się zagłębienia pod śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym.
W ten sposób możliwe są oba warianty mocowania.

Forma B:
Dzięki szybkiemu zestawowi zaciskowemu można obsługiwać głowicę przegubu również bez narzędzia. Szybki zestaw zaciskowy składa się ze śruby z uchwytem i dźwigni zaciskowej.

1) Śruba zaciskowa D3 (2x)
2) Dźwignia zaciskowa
3) Śruba z uchwytem

Inni klienci również kupili