PL
Wybierz język

Positioning systems

Podkategorie/stonę
24 z 27 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    24 z 27 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Systemy pozycjonujące

    Obszerny asortyment norelem obejmuje szeroki wybór systemów pozycjonowania. Oprócz silnikowych stołów pozycjonujących norelem oferuje także klasyczne ręczne Systemy pozycjonujące an.

    Durch eine nahezu spielfreie Führung der Positioniertische wird das exakte Positionieren in Werkzeugsystemen oder auch Handhabungssystemen problemlos ermöglicht. Dzięki wrzecionu wolnemu od luzu można regulować sanki bez konieczności dodatkowego zaciskania lub zwalniania tego wrzeciona. Luz promieniowy prowadnicy jest mniejszy niż 0,02 mm. Kolejną dużą zaletą stołów pozycjonujących jest fakt, że wrzeciono jest samohamujące i ma dodatkową Funkcja zaciskania besitzt.

       

    Obszary użycia systemów pozycjonowania

    Systemy pozycjonowania norelem mogą być stosowane w budowie maszyn i maszyn specjalnych, w technice pomiarowej, zastosowaniach optycznych, w wielu obszarach automatyzacji, w laboratoriach do tworzenia urządzeń testowych oraz w budowie modeli.

       

    Materiały systemów pozycjonowania

    Bloki łożyskowe i sanie stołów pozycjonujących norelem są wytwarzane ze stopu aluminiowego , który jest następnie anodowany. Kolumny prowadzące oraz wrzeciono z gwintem tocznym są wykonane ze stali nierdzewnej. Ponadto w saniach zamontowane jest niewymagające konserwacji łożysko ślizgowe, aby przemieszczać sanie z najmniejszym możliwym oporem. W zależności od wykonania stołów pozycjonujących przez zastosowanie tworzywa sztucznego w sklepie internetowym oferowane są wskaźniki położenia.

    Zalety systemów pozycjonujących

    • Czytelna skala (możliwość odczytu drogi przesunięcia wrzeciona z dokładnością do 0,1 mm)
    • Samohamowanie
    • Funkcja zaciskania
    • Prowadzenie systemów pozycjonujących bez luzu
    • Systemy pozycjonujące o konstrukcji modułowej: dzięki praktycznej budowie modułowej stoły pozycjonujące i obrotowe stoły pozycjonujące norelem można łączyć z odpowiednimi stołami krzyżowymi lub podnośnymi o tej samej wielkości.
    • Prowadzenie ślizgowe systemów pozycjonujących bez konieczności konserwacji
    • Długi cykl życia produktu bez konieczności przeprowadzania czasochłonnych prac konserwacyjnych przy stole pozycjonującym

       

    Wykonania systemów pozycjonowania norelem

    Oprócz tradycyjnych stołów pozycjonujących norelem jako kolejny wariant oferuje technikom i konstruktorom stoły pozycjonujące z wbudowanym wskaźnikiem położenia. Wskazują one położenie sań za pomocą wskaźnika z dokładnością do 0,1 mm. Ein Positionsanzeiger kann mithilfe einer Verschraubung an vier verschiedenen Stellen des Schlittens fixiert werden.

    Für automatisierte Anwendungen sind die Positioniertische auch mit napędem elektrycznym i zintegrowanym sterowaniem erhältlich.

    Bestellt werden können die Positioniertische in kurzer und langer Ausführung, als Positioniertisch, Kreuztisch, Hubtisch oder Rundtisch. Ponadto w sklepie internetowym/katalogu produktów norelem znajduje się pasujący osprzęt do systemów pozycjonowania, np. uchwyty pionowe, podpory dystansowe obrotowe, kątowniki wychylne, głowice przegubu, płyty bazowe i kątowniki montażowe do stołów pozycjonujących.

    Droga przesunięcia systemów pozycjonujących

    Droga przesunięcia systemów pozycjonujących różni się w zależności od długości stołu pozycjonującego:

    • Pomiędzy 11 mm a 25 mm w przypadku krótkich stołów
    • Pomiędzy 23 mm a 86 mm w przypadku długich stołów

    Stoły pozycjonujące i stoły krzyżowe mogą być przemieszczane od prawej do lewej, a stoły podnośne do góry i na dół.

      

    Stoły pozycjonujące

    Stoły pozycjonujące norelem są dostępne w 6 wersjach: jako model krótki bez wskaźnika położenia, ze wskaźnikiem położenia lub z elektronicznym wskaźnikiem położenia. Długie wersje stołów pozycjonujących norelem również są dostępne bez wskaźnika położenia, ze wskaźnikiem położenia lub z elektronicznym wskaźnikiem położenia w asortymencie produktów norelem.

       

    Stoły krzyżowe

    Stoły krzyżowe różnią się od stołów pozycyjnych rozszerzeniem osprzętu. Stołu krzyżowe mogą być tutaj bez problemów uzupełniane stołami podnośnymi i kolejnym osprzętem.

      

    Stoliki podnośne

    Stoły podnośne są stosowane, jeżeli konieczne jest ustawienie na wysokość część i podzespołów (np. zderzaki, czujniki, łączniki krańcowe, stoły, kamery, cały podzespoły).

       

    Stoły pozycjonujące okrągłe

    Positionier-Rundtische von norelem besitzen einen Verstellwert von 360° ohne Endanschlag.

    Das umfangreiche Sortiment der Positioniersysteme umfasst auch Vertikalhalter in krótkiej i długiej wersji, podpory dystansowe obrotowe, kątowniki obrotowe, głowice przegubowe do kątowników obrotowych, montażowe płyty bazowe i kątowniki montażowe.