PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Body carbon steel.
Balls roller bearing steel.
Diverters plastic.
Wersja
Bright.
Wskazówka
Compact guide carriage with recirculating ball guide precision N not preloaded (Z0). With double-sided end seal. 4-row versions with round arch profile. The profile guide rail tracks are arranged at 45° and can accept loads from all directions.

High dynamic values: v = 5 m/s.

Applicable temperature in continuous use max. 80 °C.
Uwaga
Discontinued product – only available for a limited time.
Na zapytanie
Various precision and preload classes.
Wskazówka dotycząca planu
1) ground ref. edge
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili