PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Stainless steel 1.4034.

Wersja
Bright.
Hardened 52 HRC.
Wskazówka
Profile guide rails can be screwed on from above. The profile rails, on which one or more carriages can be mounted, are available in four miniature sizes.
4-point ball bearing system with identical load angles and 2 ball bearings per carriage. Thus loads can be uniformly absorbed from all sides.

Max. acceleration: 80 m/s².
Maximum traversing speed 3 m/s.
Application temperature -20 °C to +80 °C.

Combination of the rails is possible.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili