{"product":{"productId":"agid.17302","price":406.07,"name":"Liniowe łożyska kulkowe z krążnikami położonymi wewnątrz, stal, nośność maks. 3.959 kg"},"currency":"PLN"}
Materiał
Szyna i krążnik ze stali łożyskowej.
Kulki ze stali łożyskowej.
Koszyczek łożyska ze stali.
Kulki ze stali łożyskowej.
Koszyczek łożyska ze stali.
Wersja
Szyna, krążnik i koszyczek łożyska ocynkowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Szyna i krążnik ze stali łożyskowej.
Kulki ze stali łożyskowej.
Koszyczek łożyska ze stali.
Kulki ze stali łożyskowej.
Koszyczek łożyska ze stali.
Wersja
Szyna, krążnik i koszyczek łożyska ocynkowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż oddzielnie.
Wskazówka
Liniowe łożyska kulkowe składają się z szyny prowadzącej i krążnika, który porusza się wewnątrz koszyczka łożyska w szynie prowadzącej. Zalecane jest poziome położenie montażowe.
Wewnętrzne zderzaki są ogranicznikami koszyczka. Dla systemu obciążonego należy zapewnić zewnętrzne zderzaki.
Do montażu szyny użyć śrub z łbem wpuszczanym wg DIN EN ISO 10642 posiadających klasę wytrzymałości 10.9.
Maksymalna prędkość posuwu wynosi 0,8 m/s.
Temperatura użytkowania -30°C do +170°C.
Wewnętrzne zderzaki są ogranicznikami koszyczka. Dla systemu obciążonego należy zapewnić zewnętrzne zderzaki.
Do montażu szyny użyć śrub z łbem wpuszczanym wg DIN EN ISO 10642 posiadających klasę wytrzymałości 10.9.
Maksymalna prędkość posuwu wynosi 0,8 m/s.
Temperatura użytkowania -30°C do +170°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.