PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel.
Wersja
Electro zinc-plated.
Wskazówka
Roller carriage with low coefficient of friction, therefore very free-running. The roller journals are lifetime-lubricated and have a 2Z (dust cover) seal. By simply moving the centre cam roller, the roller carriage can adjusted to be play-free or under the desired initial tension in the rail. The compact version has a plastic stripper for cleaning the tracks.

Application temperature -30 °C to +120 °C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili