{"product":{"productId":"agid.4714","price":529.32,"name":"Wózek prowadzący rolkowy stal"},"currency":"PLN"}
Materiał
Korpus krążnika ze stali.
Zbieraki z poliamidu modyfikowanego.
Rolki ze stali 1.3505.
Zbieraki z poliamidu modyfikowanego.
Rolki ze stali 1.3505.
Wersja
Korpus krążnika ocynkowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
podpora stała
od
529,32 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Łożysko swobodne
od
529,32 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Korpus krążnika ze stali.
Zbieraki z poliamidu modyfikowanego.
Rolki ze stali 1.3505.
Zbieraki z poliamidu modyfikowanego.
Rolki ze stali 1.3505.
Wersja
Korpus krążnika ocynkowany.
Wskazówka
Wózek rolkowy z nasmarowanym dożywotnio łożyskiem rolkowym i poliamidowym zbierakiem, które zabezpieczają bieżnie łożyska przed zabrudzeniami.
Dzięki łatwej regulacji środkowej rolki mimośrodowej wózek prowadzący rolkowy ustawiany jest bezluzowo lub z żądanym naprężeniem w szynie.
Duża prędkość posuwu sięgająca do 7 m/s oraz wyjątkowo cicha praca (szybszy i cichszy od systemów z obiegiem kulek).
Temperatura użytkowania od -30°C do +120°C.
Dzięki łatwej regulacji środkowej rolki mimośrodowej wózek prowadzący rolkowy ustawiany jest bezluzowo lub z żądanym naprężeniem w szynie.
Duża prędkość posuwu sięgająca do 7 m/s oraz wyjątkowo cicha praca (szybszy i cichszy od systemów z obiegiem kulek).
Temperatura użytkowania od -30°C do +120°C.
Na zapytanie
Wózki rolkowe z 4 lub 5 rolkami.