{"product":{"productId":"agid.28292","price":161.26,"name":"Beam couplings aluminium with clamping hubs"},"currency":"PLN"}
Materiał
Aluminium.
Wersja
Bright.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Aluminium.
Wersja
Bright.
Wskazówka
Backlash-free, torsionally stiff, flexurally elastic and maintenance-free all-metal coupling for the transmission of angularly synchronous rotary movements. The innovative slot structure enables very good axial, radial and angular flexibility with low restoring forces. Best suited for servomotors. With clamp hub for shaft fastening.
Zakres temperatury
-50 °C to +150 °C.
Montaż
The beam couplings have a H7 tolerance. The recommended clearance tolerance is 0.02 - 0.05 mm. This tolerance and lubricating the shaft journals aids assembly and removal.
Na zapytanie
Desired hub holes D1 and D2 seperately with tolerance class or tolerance zone.
DIN 6885 keyway.
DIN 6885 keyway.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.