{"product":{"productId":"agid.4911","price":528.22,"name":"Elastomer dog couplings with conical hub and clamping ring (similar to DIN 69002) "},"currency":"PLN"}
Materiał
Spider polyurethane hardness Shore 98A.
Hub aluminium.
Conical ring carbon steel.
Hub aluminium.
Conical ring carbon steel.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Spider polyurethane hardness Shore 98A.
Hub aluminium.
Conical ring carbon steel.
Hub aluminium.
Conical ring carbon steel.
Wskazówka
This coupling series is particularly suitable for use in high speed main spindle or drill spindle drives. Before the plug-in assembly, both clamping ring hubs must be fastened to the shafts with the correct tightening torque. Lightly oil the spider to ease assembly.
Montaż
The shaft to hub bore fit should be a transition fit. The play should be max. 0.02 mm. i.e:
shaft Ø 25 k6
bore Ø 25 G6.
Bores smaller than D1/D2 min. are possible, however an optimal transfer of the nominal torque is no longer guaranteed.
shaft Ø 25 k6
bore Ø 25 G6.
Bores smaller than D1/D2 min. are possible, however an optimal transfer of the nominal torque is no longer guaranteed.
Na zapytanie
Hub bores D1 and D2 with separate tolerance class or range.
Wskazówka dotycząca planu
1) elastomer spider
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.