{"product":{"productId":"agid.27454","price":154.08,"name":"Sprzęgła z metalowym mieszkiem miniaturowe z zaciskami"},"currency":"PLN"}
Materiał
Piasta aluminiowa.
Mieszek ze stali nierdzewnej.
Mieszek ze stali nierdzewnej.
Wersja
Brak powłoki.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Piasta aluminiowa.
Mieszek ze stali nierdzewnej.
Mieszek ze stali nierdzewnej.
Wersja
Brak powłoki.
Wskazówka
Miniaturowe sprzęgła z metalowym mieszkiem bez luzu o dużej wytrzymałości na przekręcanie. Metalowy mieszek kompensuje osiowe, promieniowe i kątowe przestawienie wału przy niewielkich siłach cofania. Z zaciskami do mocowania wału.
Produkty te stosuje się w sytuacjach, kiedy konieczne jest precyzyjne przenoszenie pozycji i ruchu, np. bardzo dynamiczne systemy pozycjonowania serwonapędy, czujniki obrotowe, tachometry, potencjometry.
Produkty te stosuje się w sytuacjach, kiedy konieczne jest precyzyjne przenoszenie pozycji i ruchu, np. bardzo dynamiczne systemy pozycjonowania serwonapędy, czujniki obrotowe, tachometry, potencjometry.
Zakres temperatury
-30°C do +120°C.
Montaż
Sprzęgła z metalowym mieszkiem są wykonane w tolerancji H7. Zalecany luz pasowania wynosi 0,02 mm - 0,05 mm. Ten luz pasowania oraz smarowanie czopa wału ułatwia montaż oraz demontaż.
Metalowy mieszek może się odkształcić podczas montażu i demontażu maks. 3-krotnie powyżej dozwolonych wartości przemieszczenia podanych w katalogu. Unikać wszelkiego użycia siły.
Metalowy mieszek może się odkształcić podczas montażu i demontażu maks. 3-krotnie powyżej dozwolonych wartości przemieszczenia podanych w katalogu. Unikać wszelkiego użycia siły.
Na zapytanie
Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem.
Rowek wpustowy wg DIN 6885. Uwzględnić największy możliwy otwór przy rowku wpustowym.
Rowek wpustowy wg DIN 6885. Uwzględnić największy możliwy otwór przy rowku wpustowym.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.