PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Brąz ze wstawkami grafitowymi.
Wersja
samosmarowanie.
Wskazówka
Płytki ślizgowe mają pionowy i poziomy kierunek ślizgu.
Elementy ślizgowe z brązu nie wymagają konserwacji i są odporne na zużycie.
Grafitowe wstawki zapewniają dożywotnie smarowanie.
Dane techniczne
Właściwości materiału:
Stop bazowy: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Gęstość: 8,2 kg/dm³.
Odporność na gięcie: +/- 150 MPa.
Moduł sprężystości: 120 000 N/mm².
Współczynnik tarcia: 0,05–0,12.
Maksymalna prędkość: 0,5 m/s.
Przewodność cieplna: 50 W/(mK).
Współczynnik rozszerzalności cieplnej: 18×10-6 K-1.
Przewodność elektryczna: 7–8 m/(Ω·m-1).
Udział smaru stałego: 20–25%.
Docisk statyczny: 50 N/mm².
Docisk dynamiczny: 35 N/mm².
Zakres temperatury
Do 230°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili