{"product":{"productId":"agid.16522","price":4.45,"name":"Łożyska ślizgowe cylindryczne brąz spiekany"},"currency":"PLN"}
Materiał
Brąz spiekany zbliżony do SINT A50.
Wersja
Nasycona olejem (ok. 25% objętościowo oleju).
Twardość min. 25 HB.
Twardość min. 25 HB.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Brąz spiekany zbliżony do SINT A50.
Wersja
Nasycona olejem (ok. 25% objętościowo oleju).
Twardość min. 25 HB.
Twardość min. 25 HB.
Wskazówka
Łożyska ślizgowe z brązu spiekanego są nasycone olejem, samosmarujące, niewymagające konserwacji oraz gotowe do montażu. Siły przyczepności sprawiają, że olej jest nanoszony na obracający się wał, a podczas przestoju na skutek zjawiska kapilarnego ponownie zbierany z łożyska ślizgowego. W przypadku zwykłych warunków eksploatacji nie jest wymagane smarowanie dodatkowe.
Dane techniczne
obciążenie statyczne: maks. 70 N/mm²
obciążenie dynamiczne: maks. 20 N/mm²
współczynnik tarcia na sucho: 0,05 - 0,10
prędkość ślizgu: maks. 6 m/s
maksymalna wartość pv: 2,45 N/mm² * m/s
zakres temperatur: -20°C do +100°C
obciążenie dynamiczne: maks. 20 N/mm²
współczynnik tarcia na sucho: 0,05 - 0,10
prędkość ślizgu: maks. 6 m/s
maksymalna wartość pv: 2,45 N/mm² * m/s
zakres temperatur: -20°C do +100°C
Montaż
Łożysko ślizgowe należy wcisnąć, nie wbijać. Zaleca się stosowanie pasującego trzpienia wtłaczającego. Montaż bez trzpienia wtłaczającego grozi odkształceniem łożyska ślizgowego. Po wciśnięciu do obudowy z otworem montażowym H7 otwór D posiada tolerancję H7.
Tolerancje
Obudowa:
Zalecana jest tolerancja H7.
Wał:
Zalecana jest tolerancja od h6 do h9. Można zastosować wały hartowane lub niehartowane o szlifowanej powierzchni (w przypadku zastosowań podrzędnych można także użyć wałów ciągnionych).
Zalecana jest tolerancja H7.
Wał:
Zalecana jest tolerancja od h6 do h9. Można zastosować wały hartowane lub niehartowane o szlifowanej powierzchni (w przypadku zastosowań podrzędnych można także użyć wałów ciągnionych).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.