PL
Wybierz język

Opis

Materiał
High-performance polymer iglidur® G, iglidur® J or iglidur® X.
Wersja
iglidur® G grey;
iglidur® J yellow;
iglidur® X black
Wskazówka
Plastic high-performance polymer plain bearings.

– maintenance-free
– lubricant-free
– corrosion-resistant
– resistant to dirt
– high dimensional precision
– high pressure resistance
– good heat dissipation
– very low creep tendencies
– high mechanical damping
– resistant to UV radiation.
Montaż
The bearings are designed for press fits in H7 bores. After pressing in, the ID of the bearing will be diameter D with the relative tolerance.

The bearings are suitable for shafts with h tolerance (recommended min. h9).
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili