PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Housing igumid® G.
Swivel ball iglidur® W300
Wersja
black.
Wskazówka
The ability to pivot allows pillow block bearings to compensate for misalignment and possible shaft deflection. They are easy to install and suitable for the accomodation of rotating, oscillating and linear movements.
igubal® pillow block bearings are maintenance free and conceived for dry running condition.
Montaż
These pillow block bearings are designed for mounting with 2 screws.

The ID tolerance is E10. The matching shaft should have a tolerance of h6 to h9.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili