{"product":{"productId":"agid.31987","price":17.16,"name":"Półzawiasy aluminium, położone na zewnątrz"},"currency":"PLN"}
Materiał
Aluminium.
Wersja
anodowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Aluminium.
Wersja
anodowany.
Wskazówka
Półzawiasy z elementami płaskimi i profilami aluminiowymi.
Półzawiasy można zestawiać indywidualnie.
Możliwość obracania w zakresie 360°.
Mocowanie śrubami z łbem stożkowym wg DIN 7991 / ISO 10642.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Półzawiasy można zestawiać indywidualnie.
Możliwość obracania w zakresie 360°.
Mocowanie śrubami z łbem stożkowym wg DIN 7991 / ISO 10642.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Accessory
Oś 27869-15.
Zaślepka 27869-20.
Zaślepka 27869-20.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.