PL
Wybierz język

Hinges

Podkategorie/stonę
24 z 51 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    24 z 51 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Zawiasy firmy norelem

           

    Zawiasy są ważnym elementem wielu konstrukcji i maszyn. Umożliwiają łączenie ze sobą części oraz ich poruszanie. W norelem znaleźć można szeroki wybór zawiasów w różnych rozmiarach, wersjach materiałowych i wykonaniach. Nasze zawiasy są wytrzymałe i nadają się do różnorodnych obszarów zastosowania. Są wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i charakteryzują się długą żywotnością.
           

    Właściwości zawiasów

    Nasz asortyment różni się przede wszystkim materiałem korpusu, a także rodzajem mocowania. Ponadto obejmuje on różnorodne wykonania zawiasów.

            

    Rodzaj mocowania zawiasów

    norelem oferuje bogatą paletę zawiasów odpowiednich do różnych zastosowań. Każdy zawias wyróżnia się własnym rodzajem mocowania. Rodzaj mocowania zawiasu określa, w jaki sposób jest on montowany do konstrukcji.

    Nasz asortyment produktów obejmuje następujące rodzaje mocowania:

    • Otwory mocujące
    • Nakrętki mocujące
    • Śruby mocujące
    • Tuleje
    • Tuleje i śruby mocujące
    • Otwory podłużne
    • Spawalny

    Otwory mocujące to jeden z najpowszechniejszych rodzajów mocowania zawiasów. Umożliwiają one zamontowanie zawiasu bezpośrednio do konstrukcji poprzez wywiercenie otworów w materiale. Ten rodzaj mocowania jest szczególnie przydatny, jeśli zawias ma pozostawać w określonej pozycji.

    Inną opcją mocowania zawiasów są nakrętki mocujące. Mogą one być przykręcane bezpośrednio do materiału i umożliwiają dokręcenie zawiasu. Ten rodzaj mocowania najlepiej sprawdza się w przypadku zastosowań obejmujących duże obciążenia lub wibracje.

    Śruby mocujące pozwalają na zamontowanie zawiasu bezpośrednio do konstrukcji, co zapewnia wytrzymałe połączenie pomiędzy zawiasem a materiałem. Mocowanie to również doskonale nadaje się do zastosowań, w których występują wibracje i duże obciążenia.

    Tuleje mogą być przykręcane bezpośrednio do materiału. Służą one do dokręcania zawiasu, a jednocześnie umożliwiają zmianę jego pozycji. Taki rodzaj mocowania jest idealny w przypadku trudno dostępnych obszarów lub punktów konstrukcji.

    Połączenie tulei i śrub mocujących zapewnia większą elastyczność niż pozostałe rodzaje mocowania oferowane przez norelem. Kombinacja ta pozwala zmieniać położenie zawiasu, a jednocześnie gwarantuje wysoką wytrzymałość materiału – jest idealna do zastosowań obejmujących duże obciążenia lub wibracje, a także trudno dostępne punkty konstrukcji.

    Dzięki otworom fasolkowym można zmieniać odstęp zawiasu oraz zablokować pozycję materiału.

    W przypadku zastosowania zawiasów spawanych można zmieniać odstęp zawiasu, a także zablokować pozycję materiału.
          

    Materiał korpusu

    Nasze zawiasy wykonane są z wysokiej jakości materiałów, takich jak Stal, Aluminium, Termoplast, Cynk lub stal nierdzewna (także stal nierdzewna A2 i A4).

    Te materiały zapewniają dużą stabilność zawiasów oraz ich wysoką trwałość.

    Najczęściej kupowanymi zawiasami w norelem są zawiasy ze stali nierdzewnej. Zawiasy ze stali nierdzewnej cieszą się dużym uznaniem ze względu na swoją wytrzymałość i trwałość.

    Powierzchnia zawiasów może zostać poddana różnym procedurom obróbki, takim jak galwanizacja i powlekanie proszkowe, które zabezpieczą ją przed korozją. Ponadto powierzchnia może być polerowana lub lakierowana w celu osiągnięcia pożądanego wyglądu.

           

    Obszary zastosowania zawiasów

    Zawiasy mogą być stosowane w różnych obszarach przemysłu, począwszy od motoryzacji, poprzez budowę maszyn, aż po produkcję mebli lub elektroniki.

    Zawiasy są przeznaczone do wszystkich zakresów zastosowania. Zawiasy z tworzywa sztucznego z zatrzaskiem są wykorzystywane np. w drzwiach z Makrolonu. Dzięki funkcji zatrzasku drzwi można zamocować w dwóch określonych pozycjach, dzięki czemu nie mogą się samodzielnie poruszać.

    Ponadto zawiasy można napotkać m.in. w następujących zastosowaniach:

    • jako zawiasy drzwiowe lub okienne umożliwiające otwieranie lub zamykanie drzwi
    • jako elementy umożliwiające składanie lub obracanie komponentów mebli
    • jako elementy zaciskowe lub blokujące do części maszyn
    • jako elementy proste lub kątowe do konstrukcji ramowych
    • jako elementy mocujące do płyt montażowych
    • jako elementy amortyzujące do części tłumiących drgania

    Prawidłowe ustawienie śrub jest szczególnie ważne w przypadku śrub ze stali nierdzewnej, ponieważ są one wyjątkowo czułe na precyzyjną regulację. W celu zachowania optymalnej dokładności regulacji zalecamy zastosowanie naszych specjalnie opracowanych narzędzi do precyzyjnego nastawiania śrub ze stali nierdzewnej.

    Za pomocą tego narzędzia można precyzyjnie regulować śruby ze stali nierdzewnej bez ryzyka uszkodzenia gwintu.
              

    Wielkości zawiasów w norelem

    Rozmiar zawiasu jest zależny od zastosowania, do którego jest przeznaczony. Dostępne są małe zawiasy do lekkich zastosowań oraz większe zawiasy do bardziej wymagających okoliczności.

    W przypadku wielkości zawiasów rozróżnia się pomiędzy ich długością i szerokością. norelem oferuje zawiasy o długości od 9,7 mm do 186 mm.

    Szerokości zawiasów mieszczą się w zakresie od 25,3 mm do 240 mm.