{"product":{"productId":"agid.2680","price":415.14,"name":"TRZPIEN ROZPREZNY, STAL KONSTRUKCYJNAOKSYDOWANY, KOMP:STAL DO NAWEGLANIAUTWARDZOWNY DYFUZYJNIE, D=12,4, F3=4,2"},"currency":"PLN"}
Trzpien rozprężny
stal konstrukcyjna
oksydowane
- Do mocowania wewnętrznego
- Mocowanie bez konturu zakłóceniowego
- Możliwość dopasowania konturu mocowania metodą obróbki
Jednostka sprzedaży
415,14 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Trzpien rozprężny
Materiał
korpusu
stal konstrukcyjna
Materiał
komponentów
stal do nawęglania
Powierzchnia
korpusu
oksydowane
Powierzchnia
komponentów
utwardzony dyfuzyjnie
D=Średnica maks.
12,4
D=Średnica min.
8
D1
29,72 h9
D2
21
D3
dla śrub z łbem
stożkowym ISO 10642
M3
D4
Śruba ze
stożkiem
M4
H
21,8
H1
16
H2
15
H3
8
Maks. moment
dokręcania
Nm
5
Osprzęt NLM
03157-01-0425
Rodzaj mocowania
mocowanie wewnętrzne
SW
Śruba ze
stożkiem
3
Zastosowanie
części poddane obróbce
maks. siła
zacisku
kN
4,2
Opis
Materiał
Korpus – stal konstrukcyjna, śruba ze stożkiem – stal do nawęglania.
Wersja
Korpus oksydowany.
Śruba ze stożkiem – – utwardzona dyfuzyjnie.
Śruba ze stożkiem – – utwardzona dyfuzyjnie.
Wskazówka
Trzpień rozprężny nadaje się do mocowania przy wtórnej obróbce części toczonych, po wstępnym wykonaniu dokładnego otworu. Toczeniem lub frezowaniem można dopasować średnicę bazową D do średnicy przedmiotu obrabianego.
Niska budowa – nie ma łap kolidujących z narzędziem.
Ruch zaciskania: obrót kluczem imbusowym lub napęd hydrauliczny.
* D min. = najmniejsza dopuszczalna średnica, do jakiej można wytoczyć lub wyfrezować ”D”.
Niska budowa – nie ma łap kolidujących z narzędziem.
Ruch zaciskania: obrót kluczem imbusowym lub napęd hydrauliczny.
* D min. = najmniejsza dopuszczalna średnica, do jakiej można wytoczyć lub wyfrezować ”D”.
Montaż
Trzpień rozprężny rozszerzyć o ok 0,1 mm (droga zaciskania) powyżej średnicy w stanie spoczynku. Następnie na tokarce lub frezarce obrobić trzpień na dokładną średnicę otworu przedmiotu obrabianego.
W razie potrzeby można wycentrować kołnierz w otworze lub przy użyciu kołków pasowanych.
W razie potrzeby można wycentrować kołnierz w otworze lub przy użyciu kołków pasowanych.
Wskazówka dotycząca planu
1) Śruba ze stożkiem
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.