- Do smarowniczek kulkowych z końcówką stożkową wg DIN 71412
- Ochrona przed zanieczyszczeniami końcówki stożkowej
- Temperatura zastosowania: od -70°C do +85°C
- Różne kolory
Opis
Materiał
Polietylen (PE-LLD).
Wersja
czerwony, zielony, żółty lub czarny.
Wskazówka
Pasuje do wszystkich smarowniczek kulkowych z główką stożkową wg DIN 71412. Chroni główkę stożkową smarowniczki przed zanieczyszczeniem. Różne kolory umożliwiają np. oznakowanie częstotliwości smarowania.
Temperatura stosowania: -70°C do +85°C.
Temperatura stosowania: -70°C do +85°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.