PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Trzpien rozprężny
Materiał korpusu
stal konstrukcyjna
Materiał komponentów
stal do nawęglania
Powierzchnia korpusu
oksydowane
Powierzchnia komponentów
utwardzony dyfuzyjnie
D=Średnica maks.
14,2
D=Średnica min.
12,2
D1
31,5 h9
D2
23,1
D3 dla śrub z łbem stożkowym ISO 10642
M3
D4 Śruba ze stożkiem
M6
H
24,9
H1
19
H2
15
H3
12
Maks. moment dokręcania Nm
17
Osprzęt NLM
03157-01-0630
Rodzaj mocowania
mocowanie wewnętrzne
S1 (droga zaciskania)
0,1
SW Śruba ze stożkiem
5
Zastosowanie
części poddane obróbce
maks. siła zacisku kN
8,5

Opis

Materiał
Korpus – stal konstrukcyjna, śruba ze stożkiem – stal do nawęglania.
Wersja
Korpus oksydowany.
Śruba ze stożkiem – – utwardzona dyfuzyjnie.
Wskazówka
Trzpień rozprężny nadaje się do mocowania przy wtórnej obróbce części toczonych, po wstępnym wykonaniu dokładnego otworu. Toczeniem lub frezowaniem można dopasować średnicę bazową D do średnicy przedmiotu obrabianego.
Niska budowa – nie ma łap kolidujących z narzędziem.
Ruch zaciskania: obrót kluczem imbusowym lub napęd hydrauliczny.

* D min. = najmniejsza dopuszczalna średnica, do jakiej można wytoczyć lub wyfrezować ”D”.
Montaż
Trzpień rozprężny rozszerzyć o ok 0,1 mm (droga zaciskania) powyżej średnicy w stanie spoczynku. Następnie na tokarce lub frezarce obrobić trzpień na dokładną średnicę otworu przedmiotu obrabianego.
W razie potrzeby można wycentrować kołnierz w otworze lub przy użyciu kołków pasowanych.
Wskazówka dotycząca planu
1) Śruba ze stożkiem
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili