PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Docisk Boczny
Wersja 1
z uszczelką
Materiał korpusu
aluminium
Materiał komponentów
stal
D1=Średnica zewnętrzna
6
D2=Średnica otworu 2
10
D=Średnica zewnętrzna
10
L1=Długość
10
L=Długość
12
X do Y = 4,5
1,7
X do Y = 6
1,9
X do Y = 8
1,9
F ok.N
75
REACh
false
RoHS
true
Siła sprężyny
standardowa siła sprężyny
UNSPSC Code
31161704
±S
1

Opis

Materiał
Tulejka – aluminium. Sprężyna – stal.
Trzpień – stal.
Wersja
Trzpień (stal) – hartowany i ocynkowany.
Tulejka – ocynkowana na niebiesko.
Wskazówka
Dociski boczne służą do pozycjonowania i dociskania, przytrzymywania i mocowania przedmiotów obrabianych i części w procesach:
grawerowania, opisywania, wiercenia, rozwiercania, gwintowania, gładzenia, szlifowania, spawania, lutowania, uzbrajania, montażu itp.
Odpowiednie tuleje mimośrodowe do precyzyjnego osadzania - patrz 03330.
W i Z wg danych klienta.
Wskazówka dotycząca planu
1) Narzędzie montażowe
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili