PL
Wybierz język
Nazwa
Kołek walcowy
Wersja 1
Gwint wewnętrzny
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
hartowane
D1=Gwint
M4
D=Średnica
6
L=Długość
18
L1 ok.
0,8
L2 ok.
2,1
T
6

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
hartowane, twardość 60 ±2 HRC, odpuszczone, szlifowane i docierane.
Wskazówka
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym są stosowane głównie do otworów nieprzelotowych. Szlifowane powierzchnie zapobiegają kompresji powietrza w otworach nieprzelotowych.
Gwint służy do mocowania ściągaczy 03328.
Wskazówka dotycząca planu
1) Powierzchnia przeszlifowana
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili