{"product":{"productId":"agid.2788","price":6.79,"name":"KOLEK WALCOWY DIN EN ISO8735 GWINTWEWNETRZNY M05, D=8, L=36, STALHARTOWANE"},"currency":"PLN"}
Kołek walcowy
Gwint wewnętrzny
stal
hartowane
- Do wzajemnego łączenia i pozycjonowania przedmiotów obrabianych
- Hartowany i szlifowany
- Prosty demontaż
Jednostka sprzedaży
6,79 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Kołek walcowy
Wersja 1
Gwint wewnętrzny
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Materiał
korpusu
stal
Powierzchnia
korpusu
hartowane
D1=Gwint
M5
D=Średnica
8
L=Długość
36
L1 ok.
1
L2 ok.
2,6
T
8
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
hartowane, twardość 60 ±2 HRC, odpuszczone, szlifowane i docierane.
Wskazówka
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym są stosowane głównie do otworów nieprzelotowych. Szlifowane powierzchnie zapobiegają kompresji powietrza w otworach nieprzelotowych.
Gwint służy do mocowania ściągaczy 03328.
Gwint służy do mocowania ściągaczy 03328.
Wskazówka dotycząca planu
1) Powierzchnia przeszlifowana
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.