PL
Wybierz język
Nazwa
Trzpień ustalający
Forma
A
Rozmiar
2
Wersja 1
bez kłów podpierających
Wersja 2
wersja krótka
Typ produktu
wersja krótka
Materiał korpusu
stal
Materiał komponentów
termoplast
COMP
czerwony RAL 3020
Powierzchnia korpusu
hartowane
Klucz stalowy
1.4034
D1=Gwint
M12x1,5
D=Średnica trzpienia
6
L=Długość
41,7
D2
25
F x 30°
1,8
Klasa wytrzymałości
5.8
L1
10
L2
8
Nakrętka zabezpieczająca
bez nakrętki zabezpieczającej
SW1
14
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
14
Siła sprężyny początek F1 ok. N
6
Skok S
6

Opis

Materiał

Wykonanie stalowe:

Tuleja gwintowana i kołek ustalający ze stali automatowej.



Wykonanie ze stali nierdzewnej:

Tuleja gwintowana i kołek ustalający ze stali 1.4305.



Uchwyt grzybkowy z termoplastu.


Wersja
Wersja stalowa:
tuleja gwintowana oksydowana.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.

Część chwytowa w kolorze ciemnoszarym RAL7021 lub czerwonym RAL3020.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili