{"product":{"productId":"agid.2533","price":34.81,"name":"Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, bez rowka zatrzaskowego, z przeciwnakrętką "},"currency":"PLN"}
- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Wysoka stabilność
- Doskonale nadaje się do zastosowań przy ograniczonej ilości miejsca
- Materiał: stal lub stal nierdzewna
Opis
Materiał
Wykonanie stalowe:
Tuleja gwintowana i kołek ustalający ze stali automatowej.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
Tuleja gwintowana i kołek ustalający ze stali 1.4305.
Uchwyt grzybkowy z termoplastu.
Wersja
Wersja stalowa:
tuleja gwintowana oksydowana.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.
Część chwytowa w kolorze ciemnoszarym RAL7021 lub czerwonym RAL3020.
tuleja gwintowana oksydowana.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.
Część chwytowa w kolorze ciemnoszarym RAL7021 lub czerwonym RAL3020.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.