{"product":{"productId":"agid.2535","price":44.05,"name":"Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i rowkiem zatrzaskowym, bez przeciwnakrętki"},"currency":"PLN"}
- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Wysoka stabilność
- Doskonale nadaje się do zastosowań przy ograniczonej ilości miejsca
- Materiał: stal lub stal nierdzewna
Opis
Materiał
Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany:
Klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający niehartowany:
Tulejka gwintowana – 1.4305.
Trzpień ustalający – 1.4305.
Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary lub czerwony RAL3020.
Wersja
Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.
Wskazówka
Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia. Jeśli trzpień ma przez dłuższy czas pozostawać w pozycji „odwiedziony”, to zastosowanie typu C lub D uniemożliwi odskoczenie trzpienia.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.