PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Nakrętka Do Rowków Teowych
Wersja 1
bez otworu
DIN
DIN 6323
Materiał korpusu
stal do nawęglania
Powierzchnia korpusu
utwardzone dyfuzyjnie, oksydowane i szlifowane
Klucz stalowy
1.0401
B=Szerokość
10
H=Wysokość
12
L=Długość
20
H1
3,6
RoHS
true
Szerokość rowka
12
UNSPSC Code
31161508

Opis

Materiał
Stal do nawęglania 1.0401.
Wersja
Utwardzone dyfuzyjnie, oksydowane i szlifowane.
Wskazówka
Luźne nakrętki do rowków teowych 03260 wg DIN 6323 łączą zalety stałych nakrętek do rowków z lepszym działaniem z imadłami maszynowymi, sprzętem pomiarowym i przyrządami. Te nakrętki do rowków teowych po zgrubnym wyrównaniu są wsuwane od boku.
Transportu maszyny nie zakłócają wystające na dole nakrętki do rowków teowych i nie dochodzi do uszkodzenia stołu maszynowego.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili