{"product":{"productId":"agid.4377","price":568.39,"name":"TULEJA Z OBSADA DIN173 CZĘŚĆ 1, FORMA:LTULEJA WYMIENNA, STAL DO NAWEGLANIA2,4X16, D2=8"},"currency":"PLN"}
Tuleja
z kołnierzem
stal do nawęglania
- Możliwość szybkiej wymiany bez użycia narzędzi
- Hartowany i szlifowany
- Możliwe wsparcie momentu obrotowego dzięki unieruchomieniu w tulei zaciskowej
Jednostka sprzedaży
568,39 PLN / szt.
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Tuleja
Forma
L
Wersja 1
z kołnierzem
Wersja 2
tuleja wymienna
Typ produktu
średnie
DIN
DIN 173 część 1
Materiał
korpusu
stal do nawęglania
D1=Średnica wewnętrzna
2,4
D2=Średnica zewnętrzna
8
L1=Długość trzonka
16
D1 tulejki wiertarskie print
od 2,4 do 4,0
D3
15
D4
D1+0,5
D6
2,5
E1
11,5
E2
15
L2
8
L6
3
L7
6
M
4,25
R1
1,5
R2
7
T1
0,02
T2
0,005
Typ formy
Tuleja wymienna
Opis
Materiał
Stal do zastosowań specjalnych.
Wersja
utwardzona do 780 ±40 HV 10 i szlifowana
Wskazówka
Wszystkie tuleje wiertarskie wtykowe są oznaczone rozmiarem wiertła i wymiarem pasowania na górnej powierzchni przylegania, np. 15 F7.
W przypadku średnic D1 większych niż 15 mm stopnie wynoszą 0,5 mm.
W przypadku średnic D1 większych niż 15 mm stopnie wynoszą 0,5 mm.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.