PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Łącznik Wtykowy
Forma
B
Wersja 1
z kluczem
Wersja 2
8-pin
Typ produktu
kątowy
Materiał korpusu
tworzywo sztuczne
Materiał komponentów
poliuretan
Kolor korpusu
czarny
Kolor komponentów
czarny
P=Długość kabla
3000
Bez halogenu
tak
D1
5,8
L
39
L1
32
Liczba cykli gięcia maks.
10000000 (25 °C)
Liczba przewodów x przekrój przewodów
8 x 0,25 mm²
Napięcie znamionowe V
800
Napięcie kontrolne V
2500 AC
Napięcie robocze V
30 AC / 30 DC
Napięcie znamionowe V
300 AC
Promień gięcia kabel ruchomy
≥ 10 x D1
Promień gięcia kabel stały
≥ 5 x D1
Prąd znamionowy (40°C) A
2
Rezystancja przewodu (20°C) Ω/Km
79
Stopień ochrony
IP65/IP67
Stopień zanieczyszczenia
3
Typ formy
tulejka kątowa
Zakres temperatury kabel ruchomy
-25 °C - +80 °C
Zakres temperatury kabel stały
-40 °C - +80 °C

Opis

Materiał
Obudowa: tworzywo sztuczne.
Kabel: PUR
(4-biegunowy, długość 3 i 5 metrów, PVC.
8-biegunowy, długość 10 metrów, PVC.
12-biegunowy, długość 10 metrów, PVC).
Izolacja skrętki: PP
(4-biegunowa, długość 3 i 5 metrów, PVC.
8-biegunowy, długość 10 metrów, PVC.
12-biegunowy, długość 10 metrów, PVC).
Styk: Stop miedzi.
Powierzchnia stykowa: Au (złoto).
Blokada: Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany.
Wersja
Tuleja (żeńska).
Kolor obudowy: czarny.
Kolor kabla: czarny.
Wskazówka
Łącznik wtykowy ze śrubą blokującą.
Łączniki wtykowe wtopione w kabel.
Oznaczenie żył zgodnie z kodem barwnym DIN 47100.
Kodowanie A. Zalecany moment dokręcania blokady 0,6 Nm.
Łączniki wtykowe są przewidziane do zastosowania w budowie instalacji, sterowników i urządzeń elektrycznych.
Dane techniczne
Liczba cykli łączeniowych: ≥ 100.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili