PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Kolko Zebate
Wersja 1
pojedyńczy
Wersja 2
z lozyskiem kulkowym
Materiał korpusu
stal
Klucz stalowy
C45
D1=Średnica koła podziałowego
71,34
N=Liczba zębów
14
B1
9,1
C
1,6
D
78,2
D2
40
D3
16 +0,26 +0,13
L1
12
L2
18,3
Nr ISO
10 B-1
Podział mm
15,875 x 9,65
Podział, cale (PxB1)
5/8X3/8
RoHS
true
UNSPSC Code
31161612

Opis

Materiał
Koło łańcuchowe ze stali C45.
Łożysko kulkowe ze stali łożyskowej.
Wskazówka
Gotowe do montażu koła łańcuchowe napinające z łożyskiem kulkowym. Do łańcuchów rolkowych wg DIN ISO 606. Łożyska kulkowe są uszczelnione obustronnie, smarowane dożywotnio i w związku z tym nie wymagają konserwacji.
Zakres temperatury
-20°C do +120°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili