PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Element mocujący
Rozmiar
2
Materiał korpusu
Stal nierdzewna
Powierzchnia korpusu
z połyskiem
D1=Średnica
10,5
A1
100
A2
80
A3
19,5
B
25
D
48
D2
M8
F1 N
140
F2 N
170
H
115
L
63+1 -0,5
L1
25
L2
8
L3
5
Moment dokręcania śruby C1 Nm
25
P
8,5
RoHS
true
S1
53
UNSPSC Code
31161617

Opis

Materiał

Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4308 od rozmiaru 5 ze stali 1.4301, ramię mocujące ze stali nierdzewnej 1.4301.

Element sprężysty z gumy naturalnej.

Śruba ze stali nierdzewnej A2.

Wersja
Obudowa i ramię dźwigni niepowlekane.
Śruba ISO 4017, klasa wytrzymałości 70, niepowlekana.
Wskazówka
Element mocujący z wbudowanym elementem sprężystym z bardzo elastycznej gumy naturalnej niezmieniającej kształtu.

Element mocujący wraz ze ślizgaczem łańcucha, zespołem kół łańcuchowych lub rolką naprężającą tworzy gotowy do montażu zespół mocujący, odpowiedni do napinania napędów łańcuchowych i pasowych. Nadaje się do obu kierunków mocowania. Elementy mocujące nie wymagają konserwacji i są odporne na przerwanie.

Za pośrednictwem otworu element mocujący jest przymocowywany do elementu konstrukcyjnego maszyny. W razie potrzeby użyć nacięcia pozycjonującego „P”, aby włożyć mocny kołek do podparcia momentu obrotowego.
Zakres temperatury
-55°C do +85°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili