{"product":{"productId":"agid.17689","price":70.74,"name":"KOLKO ZEBATE, POJEDYNCZY Z LOZYSKIEMKULKOWYM, 3/4X7/16, N=15, STAL C45,ISO=12B-1"},"currency":"PLN"}
Kolko zebate
pojedyncze
stal
- Pasują do łańcuchów rolkowych pojedynczych zgodnych z DIN ISO 606
- Łożyska kulkowe uszczelnione obustronnie
- Nie wymaga konserwacji
Jednostka sprzedaży
70,74 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Kolko zebate
Wersja 1
pojedyncze
Wersja 2
z łożyskiem kulkowym
Materiał
korpusu
stal
Klucz stalowy
C45
D1=Średnica koła podziałowego
91,63
N=Liczba zębów
15
B1
11,1
C
2
D
99,8
D2
40
D3
16 +0,26 +0,13
L1
12
L2
18,3
Nr ISO
12 B-1
Podział
mm
19,05 x 11,68
Podział, cale (PxB1)
3/4X7/16
Opis
Materiał
Koło łańcuchowe ze stali C45.
Łożysko kulkowe ze stali łożyskowej.
Łożysko kulkowe ze stali łożyskowej.
Wskazówka
Gotowe do montażu koła łańcuchowe napinające z łożyskiem kulkowym. Do łańcuchów rolkowych wg DIN ISO 606. Łożyska kulkowe są uszczelnione obustronnie, smarowane dożywotnio i w związku z tym nie wymagają konserwacji.
Zakres temperatury
-20°C do +120°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.