{"product":{"productId":"agid.26643","price":42.61,"name":"KOLO ZEBATE PROFIL HTD 3M, FORMA:A,B=12,8, BR=9, N=28, ALUMINIUM"},"currency":"PLN"}
Koło zębate
aluminium
- Standardowy profil HTD
- Uzębienie półokrągłe z podziałką metryczną
- Cicha praca, nie wymaga konserwacji
Jednostka sprzedaży
42,61 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Koło zębate
Forma
A
Materiał
korpusu
aluminium
B=Szerokość
12,8
BW=Szerokość pasa
9
D=Średnica
26,74
N=Liczba zębów
28
P=Profil
HTD3M
D1
maks.
18
D3
25,98
D4
maks.
32
L
20,6
Opis
Materiał
Aluminium.
Wersja
Brak powłoki.
Wskazówka
Profil standardowy HTD z podziałką metryczną (uzębienie półokrągłe). Przynajmniej jedno koło pasowe zębate musi zawierać tarcze obrzeżnikowe. Koła pasowe mają otwór centrujący Ten otwór centrujący może mieć wykonany przez klienta otwór dokładny, otwór dokładny z rowkiem lub otwór gwintowany.
Koła pasowe zębate mogą być wyposażone we wgłębienie na powierzchniach płaskich ze względu na ciężar.
Koła pasowe zębate mogą być wyposażone we wgłębienie na powierzchniach płaskich ze względu na ciężar.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.