{"product":{"productId":"agid.27457","price":372.46,"name":"SPRZEGLO KLOWE ELASTYCZNE Z PIASTAPIERSCIE.ZACISK. GR.14, D1=10, D2=14,L=50, ALUMINIUM, KOMP:POLIURETAN,NIEBIESKI, D4=30"},"currency":"PLN"}
Sprzęgło kłowe elastyczne
with conical hub and shaft collar
aluminium
- Sprzęgło z elastomeru bez luzu zacisk z wkrętem bez łba
- Dla wału o średnicy 6-60 mm
- Zakres momentu obrotowego: 4 - 525 Nm
- Kompensacja błędów prostoliniowości (osiowe, promieniowe, kątowe)
- Wtykane osiowo, co bardzo ułatwia montaż
Jednostka sprzedaży
372,46 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Sprzęgło kłowe elastyczne
Rozmiar
14
Wersja 1
with conical hub and shaft collar
Materiał
korpusu
aluminium
Materiał
komponentów
poliuretan
COMP
niebieski
L=Długość
50
C
(ISO 4029)
M3
D1
(H7)
10
D1/D2
maks.
14
D1/D2
min.
6
D2
(H7)
14
D4
30
Gwiazda sprzęgająca
twardość
80 Shore A
L1
18,5
L2
13
Maks.
przesuniecie kąta
(°)
1,1
Maks. przesunięcie wału
osiowe
(mm)
+1 / -0,5
Maks. przesunięcie wału
promieniowe
(mm)
0,21
Moment
dokręcania
śrub Nm
1,34
Moment bezwładności
(gm²)
0,014
Sztywność skręcania
dynamiczna
(Nm/prom.)
180
Sztywność skręcania
statyczna
(Nm/prom.)
60,2
Sztywność sprężyny
promieniowa
(N/mm)
153
Znamionowy moment obrotowy
Nm
4
maks.
moment obrotowy
Nm
8
maks. prędkość
obrotowa
obr/min
25000
Opis
Materiał
Piasta aluminiowa.
Pierścień stożkowy ze stali.
Sprzęgło krzyżakowe z poliuretanu.
Pierścień stożkowy ze stali.
Sprzęgło krzyżakowe z poliuretanu.
Wersja
Piasta niepowlekana.
Sprzęgło krzyżakowe niebieskie 80 Shore A.
Sprzęgło krzyżakowe żółte 92 Shore A.
Sprzęgło krzyżakowe czerwone 98 Shore A.
Sprzęgło krzyżakowe niebieskie 80 Shore A.
Sprzęgło krzyżakowe żółte 92 Shore A.
Sprzęgło krzyżakowe czerwone 98 Shore A.
Wskazówka
Sprzęgła kłowe z elastomeru składają się z dwóch past i jednego sprzęgła krzyżakowego z elastomeru. Nadają się do kompensacji osiowych, promieniowych i kątowych błędów prostoliniowości oraz do tłumienia drgań i impulsów momentu obrotowego.
Sprzęgło krzyżakowe z poliuretanu jest dostępne przy tym z różnymi stopniami twardości. Wraz ze zwiększającą się twardością sprzęgła krzyżakowego zwiększa się przenoszony moment obrotowy i sztywność, wraz ze zmniejszającą się twardością wzrasta możliwość przemieszczania oraz tłumienie.
Naprężenie wstępne sprzęgieł krzyżakowych w piastach sprzęgła powoduje, że ten wariant nie ma luzu.
Sprzęgła są dostarczane w stanie niezmontowanym.
Sprzęgło krzyżakowe z poliuretanu jest dostępne przy tym z różnymi stopniami twardości. Wraz ze zwiększającą się twardością sprzęgła krzyżakowego zwiększa się przenoszony moment obrotowy i sztywność, wraz ze zmniejszającą się twardością wzrasta możliwość przemieszczania oraz tłumienie.
Naprężenie wstępne sprzęgieł krzyżakowych w piastach sprzęgła powoduje, że ten wariant nie ma luzu.
Sprzęgła są dostarczane w stanie niezmontowanym.
Dane techniczne
-
Zakres temperatury
Niebieski 80 Shore A: -50°C od +80°C. Krótkotrwale -60°C do +120°C.
Żółty 92 Shore A: -30°C do +90°C. Krótkotrwale -50°C do +120°C.
Czerwony 98 Shore A: -30°C do +90°C. Krótkotrwale -40°C do +120°C.
Żółty 92 Shore A: -30°C do +90°C. Krótkotrwale -50°C do +120°C.
Czerwony 98 Shore A: -30°C do +90°C. Krótkotrwale -40°C do +120°C.
Montaż
Sprzęgła kłowe z elastomeru są wykonane w tolerancji H7. Zalecany luz pasowania wynosi 0,02 mm - 0,05 mm. Ten luz pasowania oraz smarowanie czopa wału ułatwia montaż oraz demontaż.
Podczas montażu piasty sprzęgła kłowego z elastomeru są nasuwane na wały. Przy właściwej pozycji osiowej śrub zaciskowych dokręcić kluczem dynamometrycznym do momentu dokręcania podanego w tabeli. Wymiar odstępu (L2) powinien zostać zachowany, aby zwiększyć wyrównanie przemieszczenia sprzęgła żywotność wieńca zębatego.
Podczas montażu piasty sprzęgła kłowego z elastomeru są nasuwane na wały. Przy właściwej pozycji osiowej śrub zaciskowych dokręcić kluczem dynamometrycznym do momentu dokręcania podanego w tabeli. Wymiar odstępu (L2) powinien zostać zachowany, aby zwiększyć wyrównanie przemieszczenia sprzęgła żywotność wieńca zębatego.
Na zapytanie
Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.