{"product":{"productId":"agid.21498","price":157.72,"name":"SRUBA Z GWINTEM TRAPEZOW. GWINTPRAWOSKRĘTNY TOCZONE, DWUSTRONNYL=1000, TR 16X8 P4, STAL DO NAWEGLANIA1.0401"},"currency":"PLN"}
Sruba z gwintem trapezowym
gwint prawoskrętny walcowany
stal do nawęglania
- Zgodne z wymiarami i wymaganiami normy DIN 103
- W położeniu spoczynkowym nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie
- Duży zasięg ruchu posuwistego
- Wysoka dokładność
- Wersja: stal lub stal nierdzewna
Jednostka sprzedaży
157,72 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Sruba z gwintem trapezowym
Wersja 1
gwint prawoskrętny walcowany
Wersja 2
dwustronny
Materiał
korpusu
stal do nawęglania
Klucz stalowy
1.0401
DxP=Gwint
Tr 16x8 P4
L=Długość
1000
D1
maks.
13,905
D1
min.
13,640
D2
10,8
Opis
Materiał
Stal do nawęglania 1.0401 (C15) lub stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Stal walcowana, niepowlekana.
Stal nierdzewna walcowana, niepowlekana.
Stal nierdzewna walcowana, niepowlekana.
Wskazówka
Śruby trapezowe o dużej dokładności.
Gwint trapezowy ISO w oparciu o DIN 103.
W dwubiegowych mechanizmach tocznych ruch posuwisty jest dwa razy większy niż w jednobiegowych trapezowych śrubach gwintowanych. Z powodu dużego skoku brak samoczynnego hamowania.
Oznaczenie dwubiegowego mechanizmu tocznego na przykładzie Tr 12x6 P3.
Tr = gwint trapezowy.
12 = średnica zewnętrzna.
6 = skok zwoju gwintu (ruch osiowy przy jednym obrocie).
P3 = odstęp między dwoma zwojami gwintu.
Klasa tolerancji 7e
Dokładność skoku 0,3/300 mm
Długość ucięta z nadwyżką, niewygładzone końcówki.
Gwint trapezowy ISO w oparciu o DIN 103.
W dwubiegowych mechanizmach tocznych ruch posuwisty jest dwa razy większy niż w jednobiegowych trapezowych śrubach gwintowanych. Z powodu dużego skoku brak samoczynnego hamowania.
Oznaczenie dwubiegowego mechanizmu tocznego na przykładzie Tr 12x6 P3.
Tr = gwint trapezowy.
12 = średnica zewnętrzna.
6 = skok zwoju gwintu (ruch osiowy przy jednym obrocie).
P3 = odstęp między dwoma zwojami gwintu.
Klasa tolerancji 7e
Dokładność skoku 0,3/300 mm
Długość ucięta z nadwyżką, niewygładzone końcówki.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.