PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Części metalowe ze stali o klasie wytrzymałości 5.6.
Elastomer – kauczuk naturalny, średnia twardość, 57° w skali Shore’a A.
Wersja
Stal ocynkowana.
Wskazówka
Amortyzatory gumowe są stosowane przede wszystkim do łożyskowania agregatów oraz jako ogranicznik uderzeniowy do ograniczania ruchu sprężyny w przypadku masy w ruchu.

Zakres temperatury
-30 °C do +80 °C
Na zapytanie
Inne twardości według Shore'a.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili