{"product":{"productId":"agid.14808","price":6.83,"name":"AMORTYZATOR GUMOWY TYP E GWINTWENĘTRZNY M06, D=20, H=20, STAL,KOMP:ELASTOMER - KAUCZUK SHORE 55A,CZARNY"},"currency":"PLN"}
Amortyzator Gumowy
typ e
stal
- Elastyczny element tłumiący do zmniejszenia drgań
- Obszary użycia: budowa maszyn, agregatów, technika transportowa, agrotechnika
- Zakres temperatury: od -30 °C do +80 °C
Jednostka sprzedaży
6,83 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Amortyzator Gumowy
Rodzaj gwintu
gwint wewnętrzny
Wersja 1
typ e
Materiał
korpusu
stal
Materiał
komponentów
elastomer - Kauczuk naturalny
Kolor
komponentów
czarny
D=Średnica zewnętrzna
20
G=Gwint
M6
H=Wysokość
20
T=Głębokość gwintu
6
Obciążenie
N
216
Siła sprężyny
N/mm
94
Twardość w
skali Shore'a
55A
Opis
Materiał
Części metalowe ze stali o klasie wytrzymałości 5.6.
Elastomer – kauczuk naturalny, średnia twardość, 55° w skali Shore’a A.
Elastomer – kauczuk naturalny, średnia twardość, 55° w skali Shore’a A.
Wersja
Stal ocynkowana.
Wskazówka
Amortyzatory gumowe to elementy konstrukcyjne powszechnie stosowane do elastycznego łożyskowania. Wykorzystywane są przede wszystkim do łożyskowania agregatów, silników, sprężarek, pomp i maszyn kontrolnych.
Ze względu na skład materiałowy amortyzatory gumowe powodują odbarwienie stykowe, przez co może dojść do powstawania śladów ścierania i przebarwień np. na podłożach lub powierzchniach przylegania.
Na zapytanie możliwe jest dostarczenie amortyzatorów gumowy niepowodujących odbarwienia stykowego z EPDM w jasnoszarym kolorze.
Ze względu na skład materiałowy amortyzatory gumowe powodują odbarwienie stykowe, przez co może dojść do powstawania śladów ścierania i przebarwień np. na podłożach lub powierzchniach przylegania.
Na zapytanie możliwe jest dostarczenie amortyzatorów gumowy niepowodujących odbarwienia stykowego z EPDM w jasnoszarym kolorze.
Zakres temperatury
-30 °C do +80 °C
Na zapytanie
Inne twardości według Shore'a.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.