Materiał
Części metalowe ze stali o klasie wytrzymałości 5.6.
Elastomer – kauczuk naturalny, twardość 55° lub 70° w skali Shore’a A.
Elastomer – kauczuk naturalny, twardość 55° lub 70° w skali Shore’a A.
Wersja
Stal ocynkowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Części metalowe ze stali o klasie wytrzymałości 5.6.
Elastomer – kauczuk naturalny, twardość 55° lub 70° w skali Shore’a A.
Elastomer – kauczuk naturalny, twardość 55° lub 70° w skali Shore’a A.
Wersja
Stal ocynkowana.
Wskazówka
Amortyzatory gumowe charakteryzują się elastycznością oraz skuteczną amortyzacją uderzeń. Amortyzatory gumowe nadają się w szczególności do elastycznego ograniczania przesuwu oraz amortyzowania uderzeń w przypadku ruchomych i nieruchomych maszyn i urządzeń oraz do zastosowania ogólnego jako ograniczniki.
Ze względu na skład materiałowy amortyzatory gumowe powodują odbarwienie stykowe, przez co może dojść do powstawania śladów ścierania i przebarwień np. na podłożach lub powierzchniach przylegania.
Na zapytanie możliwe jest dostarczenie amortyzatorów gumowy niepowodujących odbarwienia stykowego z EPDM w jasnoszarym kolorze.
Ze względu na skład materiałowy amortyzatory gumowe powodują odbarwienie stykowe, przez co może dojść do powstawania śladów ścierania i przebarwień np. na podłożach lub powierzchniach przylegania.
Na zapytanie możliwe jest dostarczenie amortyzatorów gumowy niepowodujących odbarwienia stykowego z EPDM w jasnoszarym kolorze.
Zakres temperatury
-20°C do +75°C.
Na zapytanie
Inne twardości według Shore'a.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.