Maksymalna wydajność w automatyzacji: precyzja łączy się z wszechstronnością
Nowoczesna produkcja przemysłowa znajduje się pod ciągłą presją czasu i kosztów. Technologia automatyzacji to znacznie więcej niż tylko trend – to podstawa konkurencyjnej produkcji. Ale urządzenie jest tylko tak niezawodne, jak jego najmniejsze części. Dzięki najwyższej klasy komponentom norelem możesz polegać na najwyższych standardach branżowych, aby zminimalizować przestoje i zoptymalizować czas realizacji.
Dlaczego norelem jest partnerem w zakresie automatyzacji
Od klasycznej budowy maszyn po wysoce złożoną robotykę: nasze części standardowe i elementy manipulacyjne są zaprojektowane z myślą o maksymalnym obciążeniu i trwałości. Oferujemy nie tylko pojedyncze części, ale także rozwiązania wielosystemowe, które można płynnie zintegrować z istniejącymi konstrukcjami.
Kluczowe komponenty do inteligentnych rozwiązań automatyzacji
Nasze portfolio obejmuje wyspecjalizowane grupy produktów do inteligentnego łączenia procesów i optymalizacji procesów mechanicznych:
Czujniki i technologia miernicza: monitorowanie stanów w czasie rzeczywistym i zapewnienie jakości produkcji.
Systemy liniowe i prowadnice: umożliwiają precyzyjne ruchy w zastosowaniach typu pick-and-place.
Technika mocowania: zabezpieczanie przedmiotów obrabianych w ciągu kilku sekund do zautomatyzowanej obróbki.
Elementy pneumatyczne: wykorzystaj wydajne rozwiązania napędowe do szybkich procesów chwytania i podnoszenia.
Od pomysłu do produkcji seryjnej
W przypadku planowania nowej linii produkcyjnej bądź unowocześniania istniejącej instalacji w ramach modernizacji norelem zapewnia mechaniczną podstawę sukcesu. Możesz polegać na ponad 140 000 wysokiej jakości komponentów i logistyce, które zapewnią ciągłość produkcji.