Nasza strona internetowa jest obecnie dostępna w ograniczonym zakresie. Pracujemy nad usunięciem problemu.
PL
Wybierz język

Każdy sukces zaczyna się od pomysłu. Odpowiednie komponenty do budowy szaf sterowniczych mamy my.

Od niezawodnych zamków po przemyślane rozwiązania w zakresie zarządzania kablami: poznaj coraz bogatszy asortymentem firmy norelem przeznaczony do nowoczesnej budowy szaf sterowniczych i obudów. Wszystko z jednej ręki, szybka dostawa.

Od ponad 60 lat firma norelem jest dynamicznym partnerem u Państwa boku. Towarzyszymy w realizacji projektu z zakresu budowy maszyn i urządzeń od samego początku – zapewniając fachowe doradztwo, kompletną bazę danych CAD do projektowania oraz naszą standardową, szybką dostawę. W przypadku rozwiązań dotyczących obudów można korzystać z naszej stale ulepszanej logistyki oraz asortymentu, który jest dokładnie dostosowany do wymagań.

Odkryj nasze nowości produktowe w zakresie budowy szaf sterowniczych

Technika zamków i zamykania

Bezpieczeństwo, które działa. Ochrona wrażliwej elektroniki przed nieuprawnionym dostępem i czynnikami środowiskowymi. Nasze zamki obrotowe i zamknięcia ryglowe zapewniają niezawodne standardowe zabezpieczenie, natomiast ergonomiczne dźwignie obrotowe idealnie nadają się do dużych szaf sterowniczych. Nasze zamki zaciskowe o wyjątkowo dużym nacisku zapewniają maksymalną ochronę przed wibracjami.

Zawiasy i uchwyty

Przemyślana kinematyka, doskonałe użytkowanie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wysokiej jakości uchwytów, takich jak np. uchwyty pałąkowe odporne na działanie wysokich temperatur i antystatyczne (ESD) oraz zajmujące niewiele miejsca uchwyty kasetowe i uchwyty składane wykonane z aluminium i stali nierdzewnej. Szczególną uwagę zwracamy na nasze zawiasy ukryte: te zawiasy umieszczone wewnątrz zapewniają idealnie gładką powierzchnię zewnętrzną i gwarantują optymalną ochronę przed manipulacją.

Technika profili i uszczelnień

Ochrona do samej krawędzi. Zadbaj o bezpieczeństwo i trwałość obudów. Nasze krawędziowe profile ochronne błyskawicznie zakrywają ostre krawędzie blachy i chronią przed obrażeniami oraz przetarciem kabli. W połączeniu z elastycznymi profilami uszczelniającymi i samoprzylepnymi profilami gwarantujemy optymalną ochronę przed pyłem, brudem i wilgocią

Zarządzanie kablami i infrastruktura

Systematyczny porządek. Dobrze zorganizowane zarządzanie kablami stanowi serce każdej szafy sterowniczej. Dzięki naszym dławnicom kabli, korkom gwintowanym i odpowiedniemu wyposażeniu można wykonać przepusty zgodne z normami i klasą ochrony IP, łącznie z bezpiecznym odciążeniem naciągu. Dzięki przemyślanym przepustom kablowym można zachować porządek przy każdej instalacji.

Obsługa, stan i fundament

Pełna kontrola na twardym podłożu. Bezpieczne zatrzymanie maszyny i precyzyjne sterowanie. Nasze solidne stopki i stopki antywibracyjne zapewniają idealne wyrównanie poziomów. W przypadku bezpośredniego interfejsu człowiek-maszyna firma norelem oferuje szeroki asortyment urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych (grupa towarowa 81000), takich jak przyciski, przełączniki i lampki sygnalizacyjne.

Czas na kolejny projekt w zakresie budowy szaf sterowniczych?

Niezależnie od tego, czy w planie jest nowa instalacja, czy też optymalizowane będą istniejące korpusy – firma norelem dostarcza odpowiednie elementy standardowe i komponenty.

Są pytania lub potrzebna jest pomoc przy wyborze?

Nasi eksperci chętnie doradzą i wspólnie znajdą odpowiednie rozwiązanie dla danego zastosowania.

 

📞 Indywidualne doradztwo

🛠️ Techniczna wiedza o produktach

⚡ Szybkie wsparcie