- Zamknięcie do klap, szaf sterowniczych, szaf metalowych i drzwi maszyn
- Obszary użycia: technika transportu wewnętrznego, montaż, logistyka, budowa szaf sterowniczych
- Wodo- i pyłoodporność: klasa IP65
- Przestawianie: czop trójkątny, czop kwadratowy lub nacięcie
Opis
Materiał
Obudowa i pokrętło, cynkowy odlew ciśnieniowy.
Nakrętka z mosiądzu. Pierścień uszczelniający NBR, uszczelka płaska CR.
Nakrętka z mosiądzu. Pierścień uszczelniający NBR, uszczelka płaska CR.
Wersja
Obudowa i pokrętło chromowane lub powlekane proszkowo, czarne.
Nakrętka ocynkowana.
Nakrętka ocynkowana.
Wskazówka
Zamek obrotowy odporny na wibracje dzięki zaczepianiu w położeniach końcowych. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony z drogą zamykania 90° i wewnętrznym ograniczeniem obrotu. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu (przy małym wymiarze A i dużej grubości drzwi możliwe tylko z ograniczeniami). Sprawdzone zgodnie z DIN EN 60068-2-64 (drgania) i DIN EN 60068-2-27 (szok), norma kontrola 61373. Odporne na drgania zgodnie z wymaganiami do zastosowań kolejowych, kategoria 1, klasa B (=najwyższe wymagania).Wodo- i pyłoodporność: klasa IP65 dzięki pierścieniowi uszczelniającemu i uszczelce płaskiej.
Wskazówka dotycząca planu
Przestawianie:
a) czop kwadratowy 6 mm
b) nacięcie
c) czop trójkątny 6,5 mm
a) czop kwadratowy 6 mm
b) nacięcie
c) czop trójkątny 6,5 mm
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.