- Zamknięcie do klap, szaf sterowniczych, szaf metalowych i drzwi maszyn
- Obszary użycia: technika transportu wewnętrznego, montaż, logistyka, budowa szaf sterowniczych
- Wodo- i pyłoodporność: klasa IP 69K
- Polerowana powierzchnia, odporna na czyszczenie i na zabrudzenia
- Stal nierdzewna 1.4305.
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Zamek ze stali nierdzewnej otwierany kluczem o rozmiarze 13 mm, spełniający wymagania w zakresie higieny wg norm PN-EN ISO 14159, PN-EN 1672-2:2009*. Wodo- i pyłoszczelność wg IP69K. Zaokrąglony kształt, polerowana powierzchnia i zastosowany materiał zapewniają łatwe czyszczenie i odporność na zabrudzenia. Uszczelnienie między zamkiem i drzwiami zapewnia zabezpieczona przed zagubieniem poliuretanowa uszczelka piankowa na spodzie obudowy zamka.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.