Firma
Aktualności
Warunki dostawy
Do pobrania
Spis A-Z
Newsletter
PL
Wybierz język
Polski
Angielski
Zmień kraj
Moje konto
ZALOGUJ
Lista obserwowanych
Produkty w zakładkach
Koszyk
0,00 PLN
Koszyk
0,00 PLN
Zamów. bezpośr.
Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka
Strona startowa
Elastyczny system części standardowych
07000
Wkręty bez łba
Wkręty bez łba
Nazwa
Element dociskowy
3
Sruba Dociskowa
1
Stopka Dociskowa
1
Trzpień Gwintowany
6
Materiał korpusu
poliamid
1
POM
1
stal
8
stal automatowa
1
stal nierdzewna
6
stal po ulepszeniu cieplnym
1
termoplast
1
D1=Gwint
M03
2
M04
2
M05
2
M06
6
M08
6
M10
6
M12
4
M14
1
M16
3
M20
3
L=Długość gwintu
5
1
6
1
8
1
10
1
12
1
14
1
16
1
20
2
24
1
24,5
1
5
1
6
1
8
1
10
1
12
1
14
1
16
1
20
2
24
1
24,5
1
25
2
27,5
1
27,6
1
29
1
29,5
1
30
2
32,5
1
32,6
1
34
1
34,5
1
35
2
37,5
1
37,6
1
40
2
41
2
42,5
1
42,6
1
44
1
44,5
1
45
2
46
2
48
1
50
3
50,2
1
51
2
52,5
1
52,6
1
53
1
55
1
55,2
1
56
2
58
1
60
3
60,2
1
66
1
68
1
70
3
70,2
1
71
2
76
1
80
2
86
1
88
1
90
2
100
1
111
1
113
1
136
1
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Norma DIN
551
1
DIN 6311
1
podobny do DIN 6332
1
Filtr
Podkategorie/stonę
11
z 11 podkategorii
Dociskacze szybkomocujące
Łatwe i niezawodne mocowanie przedmiotów obrabianych
Dodano do koszyka
Filtr
Podkategorie/stonę
11
z 11 podkategorii
Odkryj gamę produktów norelem
Filtr
Nazwa
Element dociskowy
3
Sruba Dociskowa
1
Stopka Dociskowa
1
Trzpień Gwintowany
6
Materiał korpusu
poliamid
1
POM
1
stal
8
stal automatowa
1
stal nierdzewna
6
stal po ulepszeniu cieplnym
1
termoplast
1
D1=Gwint
M03
2
M04
2
M05
2
M06
6
M08
6
M10
6
M12
4
M14
1
M16
3
M20
3
L=Długość gwintu
5
1
6
1
8
1
10
1
12
1
14
1
16
1
20
2
24
1
24,5
1
5
1
6
1
8
1
10
1
12
1
14
1
16
1
20
2
24
1
24,5
1
25
2
27,5
1
27,6
1
29
1
29,5
1
30
2
32,5
1
32,6
1
34
1
34,5
1
35
2
37,5
1
37,6
1
40
2
41
2
42,5
1
42,6
1
44
1
44,5
1
45
2
46
2
48
1
50
3
50,2
1
51
2
52,5
1
52,6
1
53
1
55
1
55,2
1
56
2
58
1
60
3
60,2
1
66
1
68
1
70
3
70,2
1
71
2
76
1
80
2
86
1
88
1
90
2
100
1
111
1
113
1
136
1
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Norma DIN
551
1
DIN 6311
1
podobny do DIN 6332
1
Zapisz się do newslettera norelem już teraz
Bądź pierwszym, który otrzyma wiadomości o naszych produktach i powiadomienia z naszego sklepu internetowego!