Grub screws
Wkręty bez łba, znane również jako wkręty dociskowe, to specjalne wkręty bez łba. Są w całości wyposażone w gwint, co umożliwia ich całkowite zagłębienie. Trzpienie gwintowane są napędzane np. za pomocą gniazda sześciokątnego. W inżynierii mechanicznej wkręty bez łba są często stosowane do mocowania komponentów. Dodatkowo asortyment norelem obejmuje m.in. wkręty bez łba z kulistym trzpieniem dociskowym oraz pasujące stopki dociskowe.Dowiedz się więcej
Czym są wkręty bez łba i do czego są wykorzystywane?
Asortyment produktów: wkręty bez łba firmy norelem do każdego zastosowania
Maksymalna stabilność i siła docisku dzięki wkrętom bez łba norelem
Chętnie udzielimy pomocy w doborze pasujących wkrętów bez łba
Czym są wkręty bez łba i do czego są wykorzystywane?
Wkręty bez łba są także zwane wkrętami dociskowymi lub trzpieniami gwintowanymi. Te specjalne wkręty nie mają łba i są gwintowane na całej długości. Są one wykorzystywane do łączenia lub mocowania części w taki sposób, aby śruba nie była widoczna.
Wkręty bez łba wykorzystują różne metody wkręcania, na przykład gniazdo sześciokątne. Umożliwia to łatwy montaż wkrętów.
Wszechstronne zastosowanie czyni wkręty bez łba ważnym elementem w przemyśle. Znajdują one użytek przede wszystkim w budowie maszyn, elektronice oraz branży motoryzacyjnej. Są tam używane przede wszystkim do zabezpieczania komponentów.
Asortyment produktów: wkręty bez łba firmy norelem do każdego zastosowania
Asortyment produktów norelem obejmuje szeroki wybór wkrętów bez łba i komponentów uzupełniających. Dzięki temu można znaleźć w nim pasujące rozwiązanie do niemal każdego zastosowania. Te wysokiej jakości produkty spełniają nawet najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłu i rzemiosła.
Obok klasycznych wkrętów bez łba nasz asortyment obejmuje także wyspecjalizowane produkty, takie jak trzpienie gwintowane, śruby dociskowe, elementy dociskowe i talerzyki przegubowe. Te komponenty znacząco poszerzają możliwości zastosowania i dają dodatkową elastyczność podczas konstrukcji i montażu.
Niezależnie od tego, czy chodzi o niezawodne mocowanie komponentów, czy też optymalne przenoszenie nacisku – u nas można zawsze znaleźć pasujące rozwiązanie.
Wkręty bez łba
Asortyment norelem obejmuje różne wersje wykonania wkrętów bez łba. Poniżej opisujemy trzy szczególne warianty.
Trzpienie gwintowane wg DIN 551
Trzpienie gwintowane wg DIN 551 to komponenty mechaniczne wykorzystywane jako precyzyjne elementy łączące w technice napędowej. Składają się z trzpienia o znormalizowanym profilu gwintu i służą do przekazywania sił lub ruchów.
Norma DIN 551 definiuje specyficzne wymagania dotyczące profilu gwintu, tolerancji oraz właściwości powierzchni.
Trzpienie gwintowane DIN 551 są wykonane ze stali i produkowane w wersji niepowlekanej o klasie wytrzymałości 5.8.
W celu uzyskania niezawodnego połączenia między trzpieniem gwintowanym a elementem współpracującym zaleca się, aby zabezpieczyć je poprzez klejenie zamiast kołkowania.
Do tego celu nadają się w szczególności produkty LOCTITE®, które gwarantują mocne i trwałe połączenie.
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem stożkowatym wg DIN EN ISO 4026
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem stożkowatym wg DIN EN ISO 4026 to precyzyjne elementy łączące, które wyróżniają się cylindrycznym kształtem z lekko zaokrąglonym końcem płaskim.
Norma ta określa wymagania względem wymiarów, właściwości materiału oraz wykonania. Gwarantuje to wysoki poziom funkcjonalności oraz możliwość uniwersalnej wymiany.
Stożkowata końcówka umożliwia punktowe przenoszenie siły w sposób bezpieczny dla wrażliwych powierzchni, a także precyzyjne pozycjonowanie. Te trzpienie gwintowane szczególnie dobrze sprawdzają się w zastosowaniach wymagających łagodnego mocowania z dużą stabilnością.
Trzpienie gwintowane wg DIN EN ISO 4026 wykonane są ze stali lub stali nierdzewnej (A2). Są one dostępne w dwóch wersjach: z zabezpieczeniem gwintu lub bez niego. Do zabezpieczania gwintu wykorzystywany jest nylon.
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym wg DIN EN ISO 4027
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym wg DIN EN ISO 4027 to elementy łączące przeznaczone do różnorodnych zastosowań wymagających niezawodnego i skutecznego łączenia.
Norma ta definiuje precyzyjne wytyczne na temat kształtu, wymiarów i materiału wykonania trzpieni, aby zapewnić jednolitą jakość i możliwość wymiany. Charakterystyczną cechą tego modelu jest stożkowata końcówka. Wczepia się ona we współpracujący element, zapewniając stabilne połączenie bez poślizgów.
Wkręty bez łba są wykonywane ze stali lub stali nierdzewnej A2. Wariant stalowy ma klasę wytrzymałości 45 H i kolor czarny, a wariant ze stali nierdzewnej A2-70 jest niepowlekany.
W przypadku wymiarów M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8 i M10x10 kąt końcówki wynosi 120°, co umożliwia niezawodne mocowanie.
Norma DIN EN ISO 4027 gwarantuje możliwość uniwersalnego zastosowania wkrętów bez łba oraz ich kompatybilność z innymi normalizowanymi komponentami.
Pokrętła dociskowe i elementy dociskowe
Pokrętła dociskowe i elementy dociskowe są wykorzystywane w technice mocującej i ustalającej. Służą one do mocowania obrabianych przedmiotów lub ukierunkowanego przenoszenia sił.
Pokrętło dociskowe składa się z pręta gwintowanego, który wywiera nacisk na obrabiany przedmiot poprzez obrót. Na końcu pręta gwintowanego znajduje się pokrętło gwiaździste. Pokrętło gwiaździste jest wykonane z wytrzymałego termoplastu i umożliwia ergonomiczną obsługę. Oksydowany wkręt bez łba jest wykonany ze stali o klasie trwałości 5.8.
Dołączony element dociskowy jest zbudowany z odpornego na intensywne użytkowanie tworzywa sztucznego (PA 6) i dostarczany w wersji czarnej. Proste wciśnięcie łatwo łączy go z trzpieniem gwintowanym.
Element dociskowy służy jako powierzchnia przylegania lub bufor w celu równomiernego rozkładu siły i zapobiegania uszkodzeniu elementu obrabianego. Asortyment norelem obejmuje trzy różne wersje wykonania:
Talerzyki przegubowe
Talerzyk przegubowy to wszechstronny element stosowany przede wszystkim w mechanice i przemyśle budowlanym. Element ten jest ruchomym, przegubowym łącznikiem. Wyrównuje on nierówności lub odchylenia kątowe pomiędzy różnymi komponentami.
Talerzyk przegubowy zapewnia stabilność i elastyczność, równomiernie rozkładając obciążenie i pozwalając na ruchy, które byłyby niemożliwe w przypadku sztywnego połączenia.
Talerzyki przegubowe są dostępne w wariantach z różnych materiałów i różnych komponentów.
Formy A i G łączą talerzyk dociskowy ze stali ulepszonej cieplnie z elementem kulowym ze stali automatowej. Forma G jest przy tym dodatkowo wyposażona w płytkę Anti Slip z elastomeru termoplastycznego. Płytka Anti Slip absorbuje wibracje i zabezpiecza talerzyki przegubowe przed ślizganiem.
W przypadku formy B talerzyk dociskowy jest wykonany ze stali nierdzewnej, a w przypadku form C i D – z tworzywa POM. Element kulowy jest wykonany ze stali automatowej w formie C oraz ze stali nierdzewnej w formie D.
Także sposoby obróbki powierzchni różnią się od siebie. Elementy kulowe w formach A, G i C są utwardzone dyfuzyjnie i oksydowane, a w formach B i D – niepowlekane.
Maksymalna stabilność i siła docisku dzięki wkrętom bez łba norelem
Wkręty bez łba mają liczne zalety, które czynią je niezbędnymi elementami łączącymi w licznych zastosowaniach przemysłowych. Ich pozbawiona łba konstrukcja umożliwia dyskretne, zlicowane z powierzchnią mocowanie. Dzięki temu są one przeznaczone przede wszystkim do zastosowań, w których niepożądane są wystające śruby.
Za sprawą kompaktowej budowy idealnie mieszczą się w wąskich lub trudno dostępnych miejscach bez negatywnego wpływu na funkcjonalność. Wkręty bez łba przekonują dużą siłą mocującą oraz zdolnością do wykonywania stabilnych połączeń, co predestynuje je przede wszystkim do zastosowań związanych z zapobieganiem ruchowi.
Dodatkową zaletą jest elastycznie ustawiana siła wkręcania, która umożliwia precyzyjne pozycjonowanie.
Różnorodne kształty końcówek, w tym zaostrzone, stożkowe lub płaskie, znacząco rozszerzają spektrum zastosowań. Ta różnorodność pozwala na optymalne dopasowanie do różnych zastosowań. Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym doskonale nadają się przykładowo do tworzenia połączeń kształtowych.
Do specjalnych zastosowań dostępne są także trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania, które zapewniają jeszcze większą elastyczność.
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, takich jak stal nierdzewna lub stal, trzpienie gwintowane norelem są odporne na korozję i trwałe. Nawet w ekstremalnych lub agresywnych środowiskach.
Dodatkowym plusem jest ich możliwość ponownego wykorzystania, która nie tylko zmniejsza koszty, lecz także przyczynia się do zrównoważonej działalności.
Dzięki odporności termicznej wkręty bez łba nadają się przede wszystkim do zastosowania w ekstremalnych warunkach otoczenia.
Dostępność w szerokiej palecie rozmiarów gwintu, od M3 do M20, czyni te elementy standardowe wyjątkowo efektywnymi kosztowo.
Chętnie udzielimy pomocy w doborze pasujących wkrętów bez łba
Wybór pasujących wkrętów bez łba wymaga starannego przemyślenia. Należy przy tym uwzględnić liczne czynniki, takie jak materiał, wielkość, kształt i specyficzne wymogi danego zastosowania.
Stal nierdzewna do środowisk powodujących korozję, różne wielkości gwintów lub specjalne końcówki, na przykład zaostrzone lub stożkowe – w norelem zawsze służymy naszą specjalistyczną wiedzą oraz szerokim asortymentem.
Nasze produkty gwarantują nie tylko najwyższą jakość i trwałość. Przekonują także swoją wszechstronnością oraz innowacyjnością rozwiązań, takich jak trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania.
Jako niezawodny partner przywiązujemy dużą wartość do dostarczania optymalnych doświadczeń zakupowych. Klienci norelem mogą korzystać z kompleksowej oferty magazynowej, która gwarantuje szybką realizację dostaw.
Nasze produkty spełniają najwyższe standardy przemysłu i cechują się doskonałym stosunkiem jakości do ceny. Ponadto udostępniamy kompleksowe informacje techniczne oraz dane CAD, które ułatwiają planowanie i konstrukcję.