PL
Wybierz język

Idealne do zastosowania w trudnych warunkach

Przeguby faliste norelem ze stali nierdzewnej
         
norelem ma w ofercie przeguby faliste ze stali nierdzewnej, które dzięki wysokiej odporności na korozję są przeznaczone w szczególności do zastosowań zewnętrznych lub w eksploatacji w przemyśle chemicznym, spożywczym lub farmaceutycznym.

       

Przeguby faliste ze stali nierdzewnej (materiał 1.4301) przenoszą ruchy obrotowe lub momenty obrotowe z wałów i wyrównują przemieszczenia osiowe. Firma norelem oferuje przeguby faliste w wersji pojedynczej lub podwójnej. Oba warianty są ułożyskowane na łożyskach ślizgowych. Ze względu na takie ułożyskowanie przeguby kątowe mogą wyrównywać znacznie większe przemieszczenia kątowe w porównaniu do innych rodzajów złączy. Podwójne przeguby faliste zawierające dwa punkty łożyskowania mogą dodatkowo kompensować przemieszczenie promieniowe.

 

Wymagania wobec zastosowania

Przeguby faliste firmy norelem ze stali nierdzewnej są zgodne z normą DIN 808. Dopuszczalne maksymalne prędkości obrotowe są zależne od kąta roboczego i obciążenia, nie mogą jednak przekraczać 500 obr./min. Kąt roboczy przy pojedynczym przegubie falistym wynosi 45°, a przy podwójnych przegubach falistych 90°, co oznacza, że możliwe jest ich wychylenie w tym zakresie.

       

Przeguby faliste są montowane prawie bez luzu. Są dostępne z wyżłobieniem pasującym i bez niego. Jeżeli wymagane jest zabezpieczeniem przed przekręceniem, należy zastosować wersję z wyżłobieniem pasującym. Jeżeli wały przebudowy są stosowane w trybie ciągłym, użytkownik musi zapewnić wystarczające smarowanie, na przykład przez gumową tuleję ochronną wypełnioną smarem. W zależności od zastosowania należy indywidualnie ustalić wytyczne dotyczące stosowania przegubów falistych ze stali nierdzewnej. Specjaliści z firmy norelem z chęcią udzielają pomocy klientom w przypadku pytań dotyczących produktów lub danych technicznych.