PL
Wybierz język

Siatki ochronne

Zapobiegać szkodom, zanim powstaną.

 

Skuteczna ochrona powierzchni, gwintów i konturów – podczas produkcji, magazynowania i transportu

Wrażliwe komponenty często ulegają uszkodzeniu nie tyle podczas obróbki, co podczas transportu wewnątrzzakładowego, składowania lub wysyłki. Już niewielkie zadrapania, wgniecenia lub uszkodzone gwinty mogą wymagać naprawy lub wymiany albo prowadzić do reklamacji.

Dzięki siatkom ochronnym firmy norelem można szybko, niezawodnie i ekonomicznie zabezpieczyć wrażliwe komponenty – od pierwszego etapu produkcji aż po dostawę.

Dlaczego siatki ochronne?

Siatki ochronne stanowią prosty sposób na niezawodną ochronę wrażliwych komponentów przed wpływem zewnętrznych czynników. Dzięki elastycznej konstrukcji można je szybko naciągnąć na różne średnice i odpowiednio dopasować do różnych geometrii.

Niezależnie od tego, czy chodzi o gwinty, wały, rury czy części precyzyjne – siatki ochronne zapobiegają bezpośredniemu stykaniu się komponentów i zmniejszają ryzyko uszkodzeń w całym łańcuchu produkcyjnym.

Zalety

Odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania

Nie do każdego zastosowania potrzeba jest taka sama ochrona powierzchni. Lekkie profile aluminiowe wymagają innego rodzaju ochrony niż ciężkie komponenty maszyn lub wrażliwe tłoczyska, dlatego firma norelem oferuje do każdego zastosowania odpowiedni wariant siatki ochronnej. Wybierz ochronę, która najlepiej pasuje do Twojego komponentu i zakresu zastosowania.

 

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy przy doborze produktu?

 

Nasi eksperci chętnie doradzą Ci i wspólnie z Tobą znajdą odpowiednie dla Twojego zastosowanie rozwiązanie.

 

📞 Indywidualne doradztwo

🛠️ Ekspertyza techniczna

⚡ Szybka pomoc