Trzpień mocujący z systemowym napinaczem klinowym

Mechaniczny system mocujący od norelem pozwala na mocowanie części standardowych w zaledwie kilka sekund

     

Trwały, łatwy montaż oraz zakres mocowania od 0 do 30 milimetrów: trzpienie mocujące od norelem z systemowymi napinaczami klinowymi umożliwiają niezawodne mocowanie i środkowanie części standardowych i bezproblemowo dopasowują się do zmian w procesie produkcyjnym.

      

Mechaniczne systemy pozycjonujące są stosowane w wielu procesach występujących podczas automatycznej produkcji. Muszą być szybkie i niezawodne oraz w razie potrzeby pozwalać na nieskomplikowaną ponowną regulację.

Wszystkie te wymagania spełniają trzpienie mocujące od norelem z systemowym napinaczem klinowym. Są wykonane z oksydowanej stali ulepszanej cieplnie i dostępne w czterech różnych średnicach od 10 do 20 mm. Trzpienie osiągają siłę mocującą w zakresie od 5,4 kN do 22,6 kN, przy zakresie mocowania od 0 do 30 mm. Dzięki temu idealnie nadają się do wielu procesów produkcyjnych, w których ważne jest mocowanie i ustalanie elementów standardowych – także w połączeniu z systemami szybkiej wymiany.

       

Łatwy montaż, wiele zalet

Do zamontowania trzpieni mocujących wystarczy standardowe narzędzie, a wstępne zamocowanie można wykonać nawet ręcznie. Tuleje centrujące lub montażowe nie są potrzebne. W porównaniu do rozwiązań kulkowych trzpienie mocujące od norelem z systemowym napinaczem klinowym oferują przede wszystkim znaczące zwiększenie siły zacisku przy zachowaniu jednakowego momentu dokręcania. Wysokiej jakości łożysko osiowe imponuje dużą nośnością i długą żywotnością.
      

Pozostałe zalety:

  • Łatwa regulacja zakresu mocowania
  • Brak zależności od średnicy i właściwości powierzchni otworu (do H12)
  • Efekt dociągania w dół
  • Elastyczność konfiguracji umożliwiająca szybką reakcję na zmiany w procesie produkcji

      

W ramach osprzętu dodatkowego firma norelem oferuje zestaw naprawczy (śruba z łbem wpuszczanym, pierścień uszczelniający i szczęka 3-częściowa), który pozwala w szybki i nieskomplikowany sposób naprawiać trzpienie mocujące.

         

Przy okazji: w centrum szkoleniowym norelem ACADEMY dostępna jest teraz również wiedza produktowa na temat trzpieni mocujących z systemowym napinaczem klinowym.